??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
AG-D Archiv
Lista de peças
2225648
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba dupla de rotor seco em construção Inline com ligação flangeada
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba dupla Inline com duas bombas centrífugas de rotor seco monocelulares com corpo comum com a válvula de alternância para a instalação em tubos ou sobre fundações. Flange cego do corpo e consolas mediante suplemento de preço. Construção em bloco com poucas oscilações e de baixo ruído com lanterna e motor de flange padrão ligado de modo fixo (motor normalizado). Com empanque mecânico de fole com passagem forçada independente do sentido de rotação e impulsor redutor de cavitação. Flanges com conexões de medição da pressão R 1/8. O corpo da bomba e a lanterna são revestidos por cataforese. Motores de série com a tecnologia IE3. As bombas com motores ≥ 5,5 kW possuem de série detetores de condutividade como proteção do motor. A caixa de bornes do motor ≤ 7,5 kW pode ser de metal ou plástico. Se for obrigatoriamente necessária uma caixa de bornes do motor, encomende a variante especial correspondente. As caixas de bornes do motor > 7,5 kW são sempre de metal. Campos de aplicação autorizados *Modelo padrão para pressão de funcionamento: 13 bar até+140 °C, 16 bar até +120 °C *Gama de temperaturas à temperatura ambiente máx.: -20 °C ... +140 °C (consoante o fluido) *Temperatura ambiente: máx. +40 °C *Empanque mecânico para transporte de água até Tmax. = +140 °C. Até T ≤ +40 °C, pode ser misturado glicol com uma percentagem de 20 % a 40 %. Em misturas de água/glicol com percentagens de glicol > 40 % até um máx. de 50 % de quantidade do volume e uma temperatura dos líquidos de > +40 °C até, no máx., +120 °C ou outros fluidos diferentes da água, é necessário providenciar um empanque mecânico alternativo. Na utilização de misturas de água e glicol, recomenda-se geralmente a utilização de uma versão S1 com empanque mecânico correspondente.
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Material da carcaça da bomba
5.1301/EN-GJL-250, com revestimento catódico eletro-submersível
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Ferro fundido
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
EF000992
Altura estática máxima
0 m
EF020449
Máx. pressão de operação
16.0 bar
EF023090
Bomba dupla
true
EF003701
Ligação elétrica
0
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
400 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frequência
50 Hz
EF000001
Corrente nominal
41.6 A
EF012424
Potência do motor (P1)
0 kW
EF012425
Potência do motor (P2)
22.0 kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
0 W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
1450.0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
0
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
0
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
0
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange;DN200-PN16-EN1092-2
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 200
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexão 2
Flange;DN200-PN16-EN1092-2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 200
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
200 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
Flange
EF004265
Comprimento incorporado
0 mm
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF020038
Self-priming
0
EF004663
Antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Assíncrono
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
IE3
MECHANICAL_SEAL
Empanque mecânico
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
15 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
15 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0 mm
A4
Angle electrical cabinet 2
0 mm
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
30 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
30 mm
D1
Diâmetro externo da flange
340 mm
D2
Diâmetro externo da flange
340 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
23 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
23 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
266 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
266 mm
DM
Diameter motor
349 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
200 mm
DN2
Diâmetro interno nominal
200 mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
208 mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
208 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3 mm
H5
Centre-to-centre (double) pump
780 mm
HD
Dimensões
516 mm
K1
Círculo de inclinação
295 mm
K2
Círculo de inclinação
295 mm
L1
Dimensões
420 mm
L2
Dimensões
400 mm
LE1
Height pump housing
364 mm
LE2
Centre connection to end motor
909 mm
LE3
Length electrical cabinet
280 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
323.0 mm
LE5
Dimensões
242 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
476.0 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
262 mm
LE8
Width electrical cabinet
210.0 mm
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
262 mm
LE10
Width electrical cabinet 2
210.0
N1
Número de orifícios dos parafusos
12
N2
Número de orifícios dos parafusos
12
Z1
Duração do trabalho
420 mm
Z2
Duração do trabalho
400 mm
BMAX
Dimensões
1273 mm
DIAMD1
Dimensões
350.0 mm
H1
Dimensões
204.0 mm
X
Dimensões
195 mm
DA1
Dimensões
350.000 mm
C
Dimensões
950.000 mm
D3
Dimensões
40.000 mm
S1
Dimensões
16.000 mm
S2
Dimensões
26.000 mm
Y1
Dimensões
370.000 mm
Y2
Dimensões
85.000 mm
FD
Dimensões
242
L5
Dimensões
245.000 mm
LA
Dimensões
15.000 mm
LC
16.00
LC2
22.5
LD1
442.000 mm
HB1
Dimensões
235 mm
HB2
Dimensões
258 mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0