??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
AG-D Archiv
Спецификация
2225648
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Сдвоенный насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Сдвоенный насос Inline с двумя одноступенчатыми центробежными насосами с сухим ротором в общем корпусе с перекидным клапаном, для встраивания в трубопровод или установки на фундаменте. Фланцевая заглушка корпуса и консоли предоставляются за доплату. Блочная конструкция с фонарем, с низким уровнем шума и вибрации и неподвижно присоединенным унифицированным электродвигателем с фланцевым креплением (стандартный электродвигатель). С не зависящим от направления вращения скользящим торцевым уплотнением в кожухе с принудительным охлаждением и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы со штуцерами для измерения давления R 1/8. Корпус насоса и фонарь имеют катафорезное покрытие. Серийные электродвигатели с технологией IE3. Насосы с электродвигателями ≥ 5,5 кВт серийно оснащаются термодатчиком для защиты электродвигателя. Клеммная коробка электродвигателя ≤ 7,5 кВт может быть изготовлена из металла или синтетического материала. Если для электродвигателя требуется металлическая клеммная коробка, закажите соответствующее специальное исполнение. Клеммные коробки электродвигателя > 7,5 кВт всегда из металла. Допустимая область применения *Стандартное исполнение для рабочего давления: 13 бар до +140 °C, 16 бар до +120 °C *Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды: от –20 до +140 °C (в зависимости от перекачиваемой жидкости) *Температура окружающей среды макс.: +40 °C *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 до 40 % объемной доли. Для водогликолевых смесей с долей гликоля > 40 до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. При применении водогликолевых смесей рекомендуется использовать один из вариантов S1 с соответствующим торцевым уплотнением.
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Материал корпуса насоса
5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Серый чугун
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Макс. производительность
0 m³/h
EF000992
Макс. напор
0 m
EF020449
Макс. рабочее давление
16.0 bar
EF023090
Double pump
true
EF003701
Электрич. подключение
0
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
400 V
EF000351
Количество фаз
3
EF005455
Частота
50 Hz
EF000001
Номин. ток
41.6 A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
0 kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
22.0 kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
0 W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
1450.0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange;DN200-PN16-EN1092-2
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 200
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Присоединение 2
Flange;DN200-PN16-EN1092-2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 200
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
200 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF004265
Длина установочная (встраив.)
0 mm
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF020038
Self-priming
0
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF014908
Standard motor
Асинхронный
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
IE3
MECHANICAL_SEAL
Торцевое уплотнение
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Угол к первой скважине
15 °
A2
Угол к первой скважине
15 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0 mm
A4
Angle electrical cabinet 2
0 mm
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
30 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
30 mm
D1
Наружный диаметр фланца
340 mm
D2
Наружный диаметр фланца
340 mm
D21
Диаметр скважины
23 mm
D22
Диаметр скважины
23 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
266 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
266 mm
DM
Diameter motor
349 mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
200 mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
200 mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
208 mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
208 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
H5
Centre-to-centre (double) pump
780 mm
HD
Размеры
516 mm
K1
Диаметр шага
295 mm
K2
Диаметр шага
295 mm
L1
Размеры
420 mm
L2
Размеры
400 mm
LE1
Height pump housing
364 mm
LE2
Centre connection to end motor
909 mm
LE3
Length electrical cabinet
280 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
323.0 mm
LE5
Размеры
242 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
476.0 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
262 mm
LE8
Width electrical cabinet
210.0 mm
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
262 mm
LE10
Width electrical cabinet 2
210.0
N1
Количество отверстий под болты
12
N2
Количество отверстий под болты
12
Z1
Рабочая длина
420 mm
Z2
Рабочая длина
400 mm
BMAX
Размеры
1273 mm
DIAMD1
Размеры
350.0 mm
H1
Размеры
204.0 mm
X
Размеры
195 mm
DA1
Размеры
350.000 mm
C
Размеры
950.000 mm
D3
Размеры
40.000 mm
S1
Размеры
16.000 mm
S2
Размеры
26.000 mm
Y1
Размеры
370.000 mm
Y2
Размеры
85.000 mm
FD
Размеры
242
L5
Размеры
245.000 mm
LA
Размеры
15.000 mm
LC
16.00
LC2
22.5
LD1
442.000 mm
HB1
Размеры
235 mm
HB2
Размеры
258 mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0