피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
AG32-F
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Standard Air Cylinders
AG-Air Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/ag/ag_flange.prj},{NB=AG32-F},{MODEL=AG32-F},{BORE=32},{B=53},{E=18},{F=2},{FX=38},{FD=6.6},{FT=7},{H=40},{ZZ=120(128)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
AG-F - Flange
Bill of material
AG32-F
MODEL
Model
AG32-F
AG32-F
BORE
Bore
32
32
mm
B
53
53
mm
E
18
18
mm
F
2
mm
FX
38
38
mm
FD
6.6
6.6
mm
FT
7
7
mm
H
40
40
mm
ZZ
120(128)
120(128)
mm