??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
AGE-U - Ausgleichen - Ausgleichseinheit XYZ
Stückliste
SCHUNK-1312860 AGE-U-050
IDNR
Ident.-Nr.
1312860
TYP
Bezeichnung
AGE-U-050
HUE
Schutzhülle (optional zu bestellen)
AUSGLEICHSWEGXY
Ausgleichsweg XY
±2.7 mm
AUSLGEICHSWEGZ
Ausgleichsweg Z
6.1 mm
AUSLENKUNGWINKE
Auslenkung winkelig
±3 °
AUSLENKUNGROTA
Auslenkung rotatorisch
±8 °
EMPFHANDLINGGEW
Empfohlenes Handlinggewicht
5 kg
FEDERKRAFT
Min./max. Federkraft
36/92 N
BETRIEBSDRSTEIF
Min./max. Betriebsdruckbereich Steifigkeitseinstellung
0.3/2.1 bar
BETRIEBSDRVERR
Min./max. Betriebsdruck Verriegelung
4.1/6.9 bar
ANSCHLUSSROBO
Anschluss roboterseitig
ISO 9409-1-50-4-M6
ANSCHLUSSWERK
Anschluss werkzeugseitig
ISO 9409-1-50-4-M6
EIGENMASSE
Eigenmasse
0.6 kg
CNSCTN
Zolltarifnummer
84799070