??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
AGE-U - Compensazione - Unità di compensazione XYZ
Lista materiale
SCHUNK-1312860 AGE-U-050
IDNR
ID
1312860
TYP
Descrizione
AGE-U-050
HUE
Cappuccio di protezione (opzionale per ordinare)
AUSGLEICHSWEGXY
Corsa di compensazione XY
±2.7 mm
AUSLGEICHSWEGZ
Corsa di compensazione Z
6.1 mm
AUSLENKUNGWINKE
Deviazione angolare
±3 °
AUSLENKUNGROTA
Deviazione rotatoria
±8 °
EMPFHANDLINGGEW
Peso consigliato di movimentazione
5 kg
FEDERKRAFT
Forza max/min prodotta dalla molla
36/92 N
BETRIEBSDRSTEIF
Regolazione min./max. campo pressione d'esercizio
0.3/2.1 bar
BETRIEBSDRVERR
Pressione d'esercizio di bloccaggio min./max.
4.1/6.9 bar
ANSCHLUSSROBO
Collegamento lato robot
ISO 9409-1-50-4-M6
ANSCHLUSSWERK
Collegamento lato utensile
ISO 9409-1-50-4-M6
EIGENMASSE
Peso
0.6 kg
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84799070