AGHL2H45-400
SRD-FA
SRD-FA
g
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/g/aghlh341_asmtab.prj},{NB=AGHL2H45-400},{CODE=AGHL2H},{TYPE=biao},{MAT=tan su gang 58~62HRC},{SLB=2},{H=45},{L=400},{LXX=200},{LMAX=1960},{W=60},{L1=119.2},{B=40},{C=60},{S=8},{LL=10},{L2=93.6},{K=37.0},{T=8.5},{AMD=6},{AMH=1.0},{EE=12},{T1=11.7},{H1=26},{W1=28},{W2=16.0},{DD=9},{D=14.0},{HH=12.0},{P=80},{VA1=2.3},{B3B4=},{PPATH=aghlh341/aghlh341_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AGHLH,AGHL2H,AGHLW,AGHL2W - wei xing zhi xian dao gui
Bill of material
AGHL2H45-400
CODE
AGHL2H
AGHL2H
TYPE
biao
biao
MAT
texture
tan su gang 58~62HRC
SLB
slibing block
2
2
H
45
45
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
W
60
60
mm
L1
119.2
119.2
mm
B
40
40
mm
C
60
60
mm
SLL
S×ℓ
M8×10
M8×10
L2
93.6
93.6
mm
K
37.0
37.0
mm
T
8.5
8.5
mm
AM
M6×1
M6×1
EE
e
12
mm
T1
11.7
11.7
mm
H1
26
26
mm
W1
28
28
mm
W2
16.0
16.0
mm
DD
d
9
9
mm
D
14.0
14.0
mm
HH
h
12.0
12.0
mm
P
80
80
mm
E
40.0
40.0
mm
M
5
5
CDKN
20.8
20.8
KN
CJKN
45.2
45.2
KN
MANM
MA N·M
650
650
N·m
MBNM
MB N·M
653
653
N·m
MCNM
MC N·M
670
670
N·m
SJBHB
1.15
1.15
kg
SJBHJ
1.78
1.78
kg
SJBDG
4.52
4.52
kg/m
B3B4
B3andB4
nothing
nothing
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220898.html