您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AGMCN20-100
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
07-直线导轨
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/g/agmpn315_asmtab.prj},{NB=AGMCN20-100},{CODE=AGMCN},{MAT=bu xiu gang 56HRC~},{SLB=1},{H=20},{L=100},{LXX=100},{LMAX=700},{W=40},{L1=50.0},{B=30},{C=25},{SLL=M4×6},{S=4},{LL=6.0},{L2=34.6},{K=15.0},{N=20.0},{C2=25},{LL1=4.0},{W1=20},{W2=10.0},{H1=11.0},{DD=6.0},{D=9.5},{HH=5.5},{P=60},{CA1=0.3},{CA2=0.5},{VA1=2.5},{HA1=2.5},{HA2=20.630},{WA1=3.4477},{WA2=1.2},{RA1=3.50},{RA2=0.230},{B3B4=},{PPATH=agmpn315/agmpn315_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
AGMPN,AGM2PN,AGMCN,AGM2CN - 微型直线导轨·带定位孔标准滑块型
明细表
AGMCN20-100
CODE
型号
AGMCN
AGMCN
MAT
材质
不锈钢 56HRC~
SLB
滑块数量
1
1
H
20
20
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
W
40
40
mm
L1
50.0
50.0
mm
B
30
30
mm
C
25
25
mm
SLL
S×ℓ
M4×6
M4×6
L2
34.6
34.6
mm
K
15.0
15.0
mm
N
20.0
20.0
mm
C2
25
25
mm
LL1
(ℓ1)
4.0
4.0
mm
W1
20
20
mm
W2
10.0
10.0
mm
H1
11.0
11.0
mm
DD
d
6.0
6.0
mm
D
9.5
9.5
mm
HH
h
5.5
5.5
mm
P
60
60
mm
E
20.0
20.0
mm
M
安装孔数
2
2
CDKN
基本额定负载(动)
2.00
2.00
KN
CJKN
基本额定负载(静)
8.0
8.0
KN
MANM
静态容许力矩A
46.20
46.20
N·m
MBNM
静态容许力矩B
46.50
46.50
N·m
MCNM
静态容许力矩C
85.00
85.00
N·m
SJBHG
滑块重量
0.120
0.120
kg
SJBDG
导轨重量
1.65
1.65
kg/m
B3B4
追加滑块
无追加滑块
无追加滑块
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220836.html