??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
AGRM - Axialgelenk, Rechtsgewinde
Stückliste
AGRM-08
ARTNR
Art. Nr.
AGRM-08
INFO
Info PDF
INFO
SW
Max. Schwenkwinkel
°
SZK
Max. statische axiale Zugkraft kurzzeitig
250 N
SZL
Max. statische axiale Zugkraft langzeitig
125 N
SDK
Max. statische axiale Druckkraft kurzzeitig
1000 N
SDL
Max. statische axiale Druckkraft langzeitig
500 N
MK
Max. Montagekraft
110 N
D1
Durchmesser
13 mm
D2
Gewinde
M8
D4
Durchmesser
19.3 mm
L1
Länge
13 mm
L2
Länge
16.5 mm
L6
Länge
13.5 mm
H3
Höhe
59 mm
S1
Schlüsselweite
SW12 mm
S2
Schlüsselweite
SW11 mm
A
Breite
29.5 mm
B
Breite
36.5 mm
E
Breite
16 mm
SW2
Empf. Kippwinkel
18 °
SW1
Max. Kippwinkel
25 °