??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
AGS2400 - ESTÁNDAR ISO 11901-3
Lista de materiales
AGS2400-38-A
MODELLO
Modelo
VERS
Versión
CORSAMAX
Carrera máxima
mm
CU
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
A
Carrera extra de seguridad
3 mm
D
Diámetro cámara
75 mm
DS
Diámetro vástago
45 mm
G
21 mm
R
Radio cuello
2.5 mm
Z
Altura cuello
5 mm
MA
Roscas de fijación
M8 x 6 (4x) /
BAR
/
150
IN
Fuerza inicial
2385 daN
FIN
Fuerza final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
/
VOLUMEGAS
Litros
Litri
PESO
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon