??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
AGS2400 - STANDARD ISO 11901-3
Stückliste
AGS2400-38-A
MODELLO
Modell
VERS
Version
CORSAMAX
Max. Hub
mm
CU
LMIN
Höhe Kammer
mm
L
Gesamthöhe
mm
A
Sicherheits-Überhub
3 mm
D
Durchmesser Kammer
75 mm
DS
Kolben Durchmesser
45 mm
G
21 mm
R
Rillenradius
2.5 mm
Z
Nuthöhe
5 mm
MA
Befestigungsgewinde
M8 x 6 (4x) /
BAR
/
150
IN
Anfangskraft
2385 daN
FIN
Endkraft
daN
CICLIMIN
Max. Zyklen pro Minute
/
VOLUMEGAS
Liter
Litri
PESO
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog