??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
AGS320 - ISO 11901-3規格標準
部品表
AGS320-32-A
MODELLO
モデル
CORSAMAX
最大ストローク
mm
CU
LMIN
チャンバー高さ
mm
L
全高
mm
A
追加の安全ストローク
1 mm
D
チャンバー直径
25 mm
DS
ロッド直径
15 mm
G
17 mm
R
溝の半径
1 mm
MA
固定用ねじ山
M6 x 5 /
BAR
/
180
IN
初期荷重
320 daN
FIN
最終荷重
daN
CICLIMIN
1分あたりの最大サイクル数
/
VOLUMEGAS
リットル
Litri
PESO
kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。