??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
AGS320 - NORME ISO 11901-3
Nomenclature
AGS320-32-A
MODELLO
Modèle
CORSAMAX
Course maximale
mm
CU
LMIN
Hauteur de la chambre
mm
L
Hauteur totale
mm
A
Course supplémentaire de sécurité
1 mm
D
Diamètre chambre
25 mm
DS
Diamètre tige
15 mm
G
17 mm
R
Rayon de la gorge
1 mm
MA
Filetages de fixation
M6 x 5 /
BAR
/
180
IN
Force initiale
320 daN
FIN
Force finale
daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
/
VOLUMEGAS
Litres
Litri
PESO
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon