??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
AGS350 - ESTÁNDAR ISO 11901-3
Lista de materiales
AGS350-32-A
MODELLO
Modelo
VERS
Versión
CORSAMAX
Carrera máxima
mm
CU
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
A
Carrera extra de seguridad
2 mm
D
Diámetro cámara
32 mm
DS
Diámetro vástago
16 mm
G
12.5 mm
R
Radio cuello
1 mm
Z
Altura cuello
4 mm
MA
Roscas de fijación
M6 x 6 (2x) /
BAR
/
180
IN
Fuerza inicial
360 daN
FIN
Fuerza final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
/
VOLUMEGAS
Litros
Litri
PESO
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon