??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
AGS4200 - STANDARD ISO 11901-3
Lista materiale
AGS4200-38-A
MODELLO
Modello
VERS
Versione
CORSAMAX
Corsa massima
mm
CU
LMIN
Altezza camera
mm
L
Altezza totale
mm
A
Extra corsa di sicurezza
3 mm
D
Diametro camera
95 mm
DS
Diametro stelo
60 mm
G
24 mm
R
Raggio gola
2.5 mm
Z
Altezza gola
5 mm
MA
Filetti di fissaggio
M8 x 12 (4x) /
BAR
/
150
IN
Forza iniziale
4240 daN
FIN
Forza finale
daN
CICLIMIN
Cicli per minuto max
/
VOLUMEGAS
Litri
Litri
PESO
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon