??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
AGS6600 - NORME ISO 11901-3
Nomenclature
AGS6600-38-A
MODELLO
Modèle
VERS
Version
CORSAMAX
Course maximale
mm
CU
LMIN
Hauteur de la chambre
mm
L
Hauteur totale
mm
A
Course supplémentaire de sécurité
3 mm
D
Diamètre chambre
120 mm
DS
Diamètre tige
75 mm
G
25.5 mm
R
Rayon de la gorge
2.5 mm
Z
Hauteur de gorge
5 mm
MA
Filetages de fixation
M10 x 12 (4x) /
BAR
/
150
IN
Force initiale
6630 daN
FIN
Force finale
daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
/
VOLUMEGAS
Litres
Litri
PESO
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon