카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
AGS6600-38-A
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
AGS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/ags/ags6600_asmtab.prj},{NB=AGS6600-38-A (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{VERS=},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=38},{CU=0},{LMIN=106},{L=144},{M=/},{F=/},{A=3},{D=120},{DS=75},{G=25.5},{R=2.5},{K=/},{MA=M10 x 12 (4x)},{J=80},{J1=0},{BAR=150},{IN=6630},{FIN=10500},{RATIO=/},{CICLIMIN=80},{VOLUMEGAS=0.44},{PESO=6.66},{T=R 2},{SM=1 x 1},{FT=M8 x 7},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=/},{VERTAPPO=2},{PPATH=ags_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
AGS6600 - STANDARD ISO 11901-3
Bill of material
AGS6600-38-A
MODELLO
Model
AGS6600-38-A
AGS6600-38-A
VERS
Version
Standard
L Version
OV Version
Standard
L Version
OV Version
CORSAMAX
Max. stroke
38
38
mm
CU
LMIN
Chamber height
106
106
mm
L
Total height
144
144
mm
A
Overstroke protection
3
mm
D
Chamber diameter
120
mm
DS
Piston rod diameter
75
mm
G
25.5
mm
R
Gap range
2.5
mm
Z
Gap height
5
mm
MA
Fastening threads
M10 x 12 (4x)
/
BAR
/
150
IN
Initial force
6630
daN
FIN
Final force
10500
10500
daN
CICLIMIN
Max. cycles per minute
80
80
/
VOLUMEGAS
Liters
0.44
0.44
Litri
PESO
6.66
6.66
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog