??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AGT05 - 滚筒输送机铝合金型材/侧盖
明细表
AGT05-40100-L50
CODE
代码
AGT05
MAT
材质
A6063-T5
ST
表面处理
喷砂氧化
SPE
规格
L
最小单位0.5
mm
输入参数值: L
最小单位0.5
mm
cm
inch
ft
SS
截面尺寸
40×100 mm
WPM
每米重量(理论值)
3.19 kg/m
SA
截面积
1181.44 mm²
LX
截面惯性矩Lx
132.38×10⁴ mm⁴
LY
截面惯性矩Ly
16.74×10⁴ mm⁴
WXMAX
抗弯截面模数Wxmax
26401.66 mm³
WYMAX
抗弯截面模数Wymax
6420.56 mm³
LINK
网站链接
网站链接