??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
AH-MBM - Einstellen Werkzeuge CV, Air Hammer
Stückliste
SFC KOENIG AH-MBM-090
IDNR
Identnummer
TYPE
CNSORDERNO
Material-NR.
M
Werkstoff
Werkzeugstahl, wärmebehandelt
D1
Expander
D3
±0.12
12.70 mm
D4
(AH Only)
10.2 mm
L1
101.6 mm
D2
mm
L2
mm
X
±0.10
0.2 mm
S
mm
H
Härte ca. HRC
50
GEWICHT
Gewicht in Gramm/Stk.
g
ZOLLT
Zolltarifnummern
73181592099