??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHB7 - tl
Bill of material
AHB7-C7-R28-N1-AHJ7-C7
CODE
AHB7
OD
NO
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-40℃~80℃
FR
UL94-V2
AC
jie
C
7
R
28
N
CON
H
72
D
55
K
140
HF
82
W
12.5
P
16.7
MCD
5
MOL
0.1 kg/m
MLO
0.5 m
G
≈0.08 g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220439.html