??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHE10,AHB10 - tl
Bill of material
AHE10-C6-R18-N1-AHJ10-C6
CODE
OD
BE
qiao shi
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-20℃~80℃
FR
UL94-V2
AC
jie
C
R
N
CON
H
52
D
45
K
100
HF
67
W
P
15
MCD
8
MOL
0.2 kg/m
MLO
0.6 m
G
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220442.html