??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHE14,AHZ14 - tl
Bill of material
AHE14-C15-R28-N1-AHJ14A
CODE
OD
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-40℃~80℃
FR
UL94-V2
AC
jie
C
R
N
CON
H
82
D
71
K
150
HF
92
W
27
P
30.5
MCD
13
MOL
0.5 kg/m
MLO
0.65 m
G
≈0.31 g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220401.html