??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHE18 - tl
Bill of material
AHE18-C25-R38-N1-AHJ18C-C25
CODE
AHE18
OD
wai
BE
qiao
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-20℃~80℃
FR
UL94-V0
AC
jie
C
25
R
N
CON
AHJ18C-C25
H
100
D
80
K
185
HF
125
W
38
P
33.5
MCD
16
MOL
0.5 kg/m
MLO
1.1 m
G
≈0.35 g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220469.html