??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHE25,AHEF25 - tl
Bill of material
AHE25-C25-R55-N1-AHJ25B-C25
CODE
OD
neiwai
BE
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-20℃~80℃
FR
UL94-V0
AC
jie
C
R
N
CON
H
145
D
125
K
276
HF
175
W
38
P
46
MCD
22
MOL
1 kg/m
MLO
1.3 m
MAL
70 m
MAV
30 m
G
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220472.html