AHK10-C20-R18-N1-AHKJ10B
SRD-FA
SRD-FA
h
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/h/ahk7-391_asmtab.prj},{NB=AHK10-C20-R18-N1-AHKJ10B},{CODE=AHK10},{TYPE=y/w},{OD=NO},{QS=dan},{MAT=ABS},{COLOR=0,0,0,0},{AT=-40℃~120℃},{FR=UL94-V2},{C=20},{R=18},{N=1},{CON=AHKJ10B},{P=20.0},{MCD=8},{B=10.0},{F=12.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/08},{PPATH=ahk7-391/ahk7-391_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHK7,AHK10,AHK11,AHK15 - tl
Bill of material
AHK10-C20-R18-N1-AHKJ10B
CODE
AHK10
AHK10
TYPE
y/w
OD
NO
QS
dan
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-40℃~120℃
FR
UL94-V2
C
20
30
20
30
R
18
28
18
28
N
CON
AHKJ10B
AHKJ10B
P
20.0
20.0
MCD
8
8
B
10.0
10.0
F
12.0
12.0
E
24.0
24.0
HF
58
58
H
48
48
D
54
54
K
100
100
G
≈0.08
≈0.08
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/08