??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
AHPTAS_HS5L - Plate for Switch Unit (Sliding Door Units) - HS5L Series - Base Type -
明细表
AHPTAS6-HS5L-A52
PN
Part Number
NO
No.
ST
Switch Type
HS5L
KE
Key End Model Number
A
mm
B
50 mm
L
190 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
175 mm
H
mm
Y
51.2 mm
V
86.5 mm
S
8.5 mm
W
21 mm