??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AHPTKH_HS5D - IDEC接触安全スイッチ用板金(キー取付用) - HS5Dシリーズ - 開き戸ユニット
部品表
AHPTKH6-HS5D-A52
PN
型番
NO
No.
ST
スイッチタイプ
HS5D
KE
キー末尾型番
A
mm
B
70 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
55 mm
H
mm
Y
27.5 mm
V
0 mm
S
mm
W
20 mm