??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AHPTKH_HS6B - IDEC接触安全スイッチ用板金(キー取付用) - HS6Bシリーズ - 開き戸ユニット
部品表
AHPTKH6-HS6B-A62
PN
型番
NO
No.
ST
スイッチタイプ
HS6B
KE
キー末尾型番
A62
A
mm
B
44 mm
T
5 mm
X
7.5 mm
F
29 mm
H
17.5 mm
Y
22 mm
S
mm
W
14 mm