??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
AHPTKS_HS5D - IDEC接触安全スイッチ用板金(キー取付用) - HS5Dシリーズ - スライドユニット
部品表
AHPTKS6-HS5D
PN
型番
NO
No.
ST
スイッチタイプ
HS5D
A
mm
B
50 mm
L
30 mm
T
5 mm
X
6 mm
F
18 mm
H
mm
Y
15 mm
S
9 mm
W
20 mm