??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHQ20,AHF20 - tuo lian
Bill of material
AHQ20-C38-R55-N1-AHJ20-C38
CODE
TYPE
20
OD
neiwai
BE
QS
dan
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-20℃~80℃
FR
UL94-V0
AC
jie
C
R
N
CON
AHJ20-C38
H
D
K
HF
E
56
P
46
MCD
17
MLO
1 m
MAL
60 m
MAV
25 m
G
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1624025572288.html