??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHQ25,AHF25 - tuo lian
Bill of material
AHQ25-C38-R55-N1-AHJ25-C38
CODE
TYPE
25
OD
neiwai
BE
QS
dan
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-20℃~80℃
FR
UL94-V0
AC
jie
C
R
N
CON
AHJ25-C38
H
D
K
HF
E
58
P
46
MCD
22
MLO
1.3 m
MAL
70 m
MAV
30 m
G
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1624442385888.html