??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHQ35,AHF35 - tuo lian
Bill of material
AHQ35-C50-R100-N1-AHJ35-C50
CODE
TYPE
35
OD
neiwai
BE
QS
dan
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-20℃~80℃
FR
UL94-V0
AC
jie
C
R
N
CON
H
266
D
190
K
455
HF
316
E
P
66
MCD
30
MLO
1.5 m
MAL
60 m
MAV
20 m
G
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1686217160560.html