??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AHZ15 - tl
Bill of material
AHZ15-C20-R28-N1-AHJ15A-C20
CODE
AHZ15
OD
NO
BE
qiao shi
MAT
ABS
COLOR
0,0,0,0
AT
-20℃~80℃
FR
UL94-V0
AC
jie
C
R
N
CON
AHJ15A-C20
H
76
D
60
K
130
HF
96
W
28.2
P
20
MCD
12
MOL
0.3 kg/m
MLO
0.8 m
G
≈0.26 g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220443.html