피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
AIUN25
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aiun-481-1_asmtab.prj},{NB=AIUN25},{CODE=AIUN},{MAT1=S45C},{SUR=fahei},{NO=25},{DD=25},{L=30},{B=105},{H=68},{HH=35},{B1=66},{H1=25},{P=85},{V=52},{DD1=11.0},{DD2=0.0},{LL=0},{ZCXH=6005ZZ},{D4=34.0},{SYDQ=NO.25},{SYDQX=25},{COLOR=0,0,0,0},{PPATH=aiun-481-1/aiun-481-1_asmtlp.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AIUN,AIUNM - zhichengcebiaozhunxing
Bill of material
AIUN25
CODE
code
AIUN
AIUN
MAT1
caizhi
S45C
SUR
biaomianchuli
fahei
fahei
NO
NO.
25
25
DD
d
25
25
L
30
30
B
105
105
H
68
68
HH
h
35
35
B1
66
66
H1
25
25
P
p
85
85
V
52
52
DD1
d1
11.0
11.0
DD2
d2
0.0
0.0
LL
ℓ
0
0
ZCXH
zhouchenxinghao
6005ZZ
6005ZZ
SYDQ
shiyongdangquan
NO.25
NO.25
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220132.html