??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
AJTSJR,AJTSER,AJTSQR - 梯形丝杠相关零件-30度梯形丝杠用螺帽-嵌入型
明细表
AJTSJR14
CODE
代码
TYPE
类型
THR
螺纹
右旋螺纹
MAT
材质
黄铜
DD
d
mm
P
3.0 mm
D
22 mm
L1
30 mm
D1
44 mm
T
5 mm
S
mm
PCD
P.C.D
mm
K
DTRX
动态容许推力(KN)
4.90
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220255.html