??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AJTSJR,AJTSER,AJTSQR - ti xing si gan xiang guan ling jian-30 du ti xing si gang yong luo mao-qian ru xing
Bill of material
AJTSJR14
CODE
TYPE
THR
you xuan luo wen
MAT
huang tong
DD
d
mm
P
3.0 mm
D
22 mm
L1
30 mm
D1
44 mm
T
5 mm
S
mm
PCD
P.C.D
mm
K
DTRX
4.90
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220255.html