??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kollmorgen
Beschreibung
AKD PDMM - AKD-Baureihe für Mehrachsenanwendungen
Stückliste
AKD-M00306-M1EC-0000
PN
Teilenummer
AKD-M00306-M1EC-0000
FA
Produktfamilie
AKD
VER
Version
Mehrachsiger Master-Antrieb
CUR
Strom
VOL
Spannung
EXO
Erweiterungsoptionen
CO
Konnektivitätsoptionen
EtherCAT
CUST
Individuelle Lösungen
Norm
A
156 mm
A1
185 mm
B
168 mm
B1
200 mm
C
89 mm
D
84 mm
E
150 mm