AKD-M00306-M1EC-0000
Kollmorgen
AKD
PDMM multi-axis controller family
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kollmorgen/akd/akd_m/akd_pdmm_asmtab.prj},{NB=AKD-M00306-M1EC-0000},{FA=AKD},{VER=Multi-Axis Master Drive},{CUR=003},{VOL=06},{EXO=M1},{CO=EtherCAT},{CUST=Standard},{PPATH=akd_pdmm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
AKD PDMM - AKD Multi-Axis Series
Bill of material
AKD-M00306-M1EC-0000
PN
Part Number
AKD-M00306-M1EC-0000
FA
Product Family
AKD
VER
Version
Multi-Axis Master Drive
CUR
Current
3A Continuous, 9A Peak
6A, 18A
12A, 30A
24A, 48A
48A, 96A
3A Continuous, 9A Peak
6A, 18A
12A, 30A
24A, 48A
48A, 96A
VOL
Voltage
120/240 Vac 1 phase or 3 phase
240/480 Vac 3 phase
120/240 Vac 1 phase or 3 phase
240/480 Vac 3 phase
EXO
Extension Options
High performance controller
Standard controller
High performance controller
Standard controller
CO
Connectivity Options
EtherCAT
CUST
Customization
Standard
A
156
mm
A1
185
mm
B
168
mm
B1
200
mm
C
89
mm
D
84
mm
E
150
mm