??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kollmorgen
Description
AKD PDMM - AKD série Multiaxes
Nomenclature
AKD-M00306-M1EC-0000
PN
Numéro de référence
AKD-M00306-M1EC-0000
FA
Gamme de produits
AKD
VER
Version
Variateur maître multi-axes
CUR
Courant
VOL
Tension
EXO
Options d'extension
CO
Options de connectivité
EtherCAT
CUST
Personnalisation
Standard
A
156 mm
A1
185 mm
B
168 mm
B1
200 mm
C
89 mm
D
84 mm
E
150 mm