??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Kollmorgen
Descrizione
AKD PDMM - Serie multiasse AKD
Lista materiale
AKD-M00306-M1EC-0000
PN
Codice articolo
AKD-M00306-M1EC-0000
FA
Famiglia di prodotti
AKD
VER
Versione
Azionamento master multiasse
CUR
Corrente
VOL
Tensione
EXO
Opzioni di estensione
CO
Opzioni di connettività
EtherCAT
CUST
Personalizzazione
Standard
A
156 mm
A1
185 mm
B
168 mm
B1
200 mm
C
89 mm
D
84 mm
E
150 mm