AKK6005-C-600-1-F1
SRD-FA
SRD-FA
f
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/f/dan-223_asmtab.prj},{NB=AKK6005-C-600-1-F1},{CODE=AKK6005},{AY=C},{L=600},{NS=1},{MC=F1},{SS=},{BG=5},{L1=670},{G=50},{NN=6},{K=100},{MM=6},{ESX=510.000},{ESXL=435.000},{GS=4.200},{GX=4.600},{PPATH=dan-223/dan-223_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AKK6005,AKK6010 - -AKK6010
Bill of material
AKK6005-C-600-1-F1
CODE
AKK6005
AKK6005
MT
Motor Type
servo motor
MAT
Alloy steel
MATX
GELV
BH
Base hardness
58 - 62 HRC
MF
Motor connecting flangematerial
aluminium alloy
MF1
Motor connecting flangesurface
Black anodizing
AY
accuracy
C()
P()
C()
P()
L
Guide rail length
600
600
NS
Number of sliders
1
2
1
2
MC
Motor connecting flange
F1
F2
F1
F2
SS
Sensor selection
WU
S0()
S1()
S2()
WU
S0()
S1()
S2()
BD
Ball screw shaft diameter
12
BG
Ball screw guide
5
5
L1
Working table lengthL1
670
670
G
50
50
NN
n
6
6
K
100
100
MM
m
6
6
ES
Maximum Stroke
510.0
510.0
KG
Reference weight
4.20
4.20
kg
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/06.html