??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AKL13 - 型材通用配件 门框部分 方形拉手
明细表
AKL13-130
CODE
代码
AKL13
TYPE
类型
方形拉手
MAT
材质
ADC12
SUR
表面处理
黑色喷粉
SP
规格
130
L
130 mm
DD
d
5.6 mm
D
18 mm
H
34 mm
WEI
重量 (g/pcs)
68.5
LINK
网页链接
网页链接