??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AKL13 - General accessories for profiles Door frame part Square handle
Bill of material
AKL13-130
CODE
code
AKL13
TYPE
type
square handle
MAT
Material
ADC12
SUR
surface treatment
black powder
SP
Specification
130
L
130 mm
DD
d
5.6 mm
D
18 mm
H
34 mm
WEI
weight (g/pcs)
68.5
LINK
web link
website link