??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
AKM2G Size 7 - AKM2G Series
Bill of material
AKM2G-71X-ACCNR-00
PN
Part Number
AKM2G-71X-ACCNR-00
FS
Frame size
7 = Size 7
SL
Stack length
W
Winding
X
MO
Mount
SH
Shaft
FD
Feedback
BR
Brake
CON
Connector
TS
Thermal sensor
SS
Shaft seal/customization
C
13.4
D
180
E
215
H
M12
J
38.0
K
80.0
L
L Dim
169.100 mm
P
41.0
R
10.0
S
5.0
T
70.0
X
X Dim
143.900 mm