AKM4610-C-940-1-40-0
SRD-FA
SRD-FA
f
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/f/dan-211_asmtab.prj},{NB=AKM4610-C-940-1-40-0},{CODE=AKM4610},{LD=10},{AY=C},{L=940},{NS=1},{MC=40},{SS=0},{ESX=808.200},{ESXL=700.400},{L1=1038},{E=70},{N=9},{E1=70},{N1=5},{F=200},{GS=15.240},{GX=16.440},{PPATH=dan-211/dan-211_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AKM4610,AKM4620 - -AKM4610
Bill of material
AKM4610-C-940-1-40-0
CODE
AKM4610
AKM4610
MAT
SCM
MATX
GELV
BH
Base hardness
58 - 62 HRC
LD
Lead
10
10
MF
Motor connecting flange
LVYANG
AY
accuracy
C
P
C
P
L
Guide rail length
940
940
NS
Number of sliders
1
2
1
2
MC
Motor connecting flange
40
4A
4D
40
4A
4D
SS
Sensor selection
0
1
2
3
0
1
2
3
ES
Effective stroke
808.2
808.2
L1
l12
1038
1038
E
Mounting hole size E
70
N
Mounting hole size N
9
9
E1
Mounting hole size E1
70
70
N1
Mounting hole size N1
5
5
F
Mounting hole size F
200
G
Reference weight
15.24
15.24
kg
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220523.html