AKP-LA06-M5
SMC
bp3_flow_control_equipment
akp
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/akp/akp_la_m5_u10.prj},{NB=AKP-LA06-M5},{DD1=4},{DD2=6},{D1=0.0},{D2=9.3},{D3=11.6},{D4=12.8},{L1=25.0},{L2=18.6},{L22=18.60},{L3=24.9},{L4=18.5},{L44=18.45},{L5=10},{H1=41.9},{H2=38.5},{H22=38.45},{H3=11.7},{H4=32.5},{M1=12.7},{M2=13.5},{WEIGHT=18},{TL=3.000},{BWE=8.000},{BLE=1.100},{BW1=12.800},{BL1=6.500},{BW2=11.800},{BL2=11.800},{BW3=10.200},{BL3=2.600},{BW4=11.300},{BL4=3.000},{BW5=10.000},{BL5=2.100},{BW6=9.600},{BL6=11.200},{BW7=8.400},{BL7=0.700},{BW8=7.000},{BL8=0.550},{BW9=4.400},{BL9=0.450},{T1W1=9.100},{T1L1=1.500},{T1W2=4.390},{T1L2=0.600},{T1W3=9.300},{T1L3=8.900},{T1W4=7.600},{T2W1=11.400},{T2L1=1.500},{T2W2=6.280},{T2L2=0.950},{T2W3=11.600},{T2L3=9.500},{T2W4=8.300},{T2L4=6.500},{T2D4=9.400},{E=0.000},{NUMBER=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AKP LA M5/U10 - Vertical Type/Elbow Type
Bill of material
AKP-LA06-M5
GUI
AKP-LA06-M5
AKP-LA06-M5
MODEL
Model
AKP-LA06-M5
AKP-LA06-M5
OD
Applicable tubing O.D
6
6
FUNCTION
Residual pressure release function
(-) Without
(-) Without
THREAD
Thread type
M5x0.8
M5x0.8
DD1
4
mm
DD2
6
6
mm
D1
0.0
0.0
mm
D2
9.3
mm
D3
11.6
11.6
mm
D4
12.8
mm
L1
25.0
mm
L2
18.6
mm
L3
24.9
24.9
mm
L4
18.5
18.5
mm
L5
Width across flats
10
mm
H1
41.9
41.9
mm
H2
38.5
38.5
mm
H22
38.45
38.45
mm
H3
11.7
11.7
mm
H4
32.5
mm
M1
12.7
mm
M2
13.5
13.5
mm
WEIGHT
18
18
g