AKP-UB06-M5
SMC
bp3_flow_control_equipment
akp
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/akp/akp_ub_m5_u10.prj},{NB=AKP-UB06-M5},{DD1=4},{DD2=6},{D1=0.0},{D2=9.3},{D3=11.6},{D4=9.3},{D5=12.8},{L1=52.8},{L2=47.5},{L3=38.1},{L4=30.7},{L5=21.0},{L55=20.95},{L6=36.9},{L7=18.6},{L8=12.5},{L88=12.45},{L9=2.5},{H1=17.1},{H2=13.7},{H22=13.65},{H3=8.1},{H33=8.05},{M1=12.7},{M2=13.5},{WEIGHT=23},{TL=3},{BW1=11},{BL1=12.6},{BW2=7},{BL2=1.05},{BW3=4.4},{BL3=0.45},{CW1=12.800},{CL1=6.500},{CW2=11.800},{CL2=11.000},{CW3=10.200},{CL3=3.400},{CW4=10.000},{CL4=5.100},{CW5=9.600},{CL5=11.200},{CW6=10.800},{T1L=18.600},{T1W1=9.100},{T1L1=1.500},{T1W2=4.390},{T1L2=0.600},{T1W3=9.300},{T1L3=8.900},{T1W4=7.600},{T2W1=11.400},{T2L1=1.500},{T2W2=6.280},{T2L2=0.950},{T2W3=11.600},{T2L3=0.000},{T2W4=9.300},{T2L4=18.25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AKP UB M5/U10 - Horizontal Type/Universal Type
Bill of material
AKP-UB06-M5
GUI
AKP-UB06-M5
AKP-UB06-M5
MODEL
Model
AKP-UB06-M5
AKP-UB06-M5
OD
Applicable tubing O.D
6
6
FUNCTION
Residual pressure release function
(-) Without
(-) Without
THREAD
Thread type
M5x0.8
M5x0.8
DD1
4
mm
DD2
6
6
mm
D1
0.0
0.0
mm
D2
9.3
mm
D3
11.6
11.6
mm
D4
9.3
mm
D5
12.8
mm
L1
52.8
52.8
mm
L2
47.5
47.5
mm
L3
38.1
mm
L4
30.7
30.7
mm
L5
21.0
21.0
mm
L6
36.9
36.9
mm
L7
18.6
mm
L8
12.5
mm
L9
Width across flats
2.5
mm
H1
17.1
mm
H2
13.7
mm
H3
8.1
mm
M1
12.7
mm
M2
13.5
13.5
mm
WEIGHT
23
23
g