??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AKQ01_03-B-Y-L - 型材通用件·腰孔型铰链(左)
明细表
AKQ01-B-Y-L-6263
CODE
代码
TYPE
类型
腰孔型
MAT
材质
A6063_T5
SUR
表面处理
SPE
规格
6263
W
62 mm
L
63 mm
P
37 mm
S
36 mm
DD
d
6.5 mm
LINK
网址
网站链接