??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AKQ01_03-G-X-6263 - General accessories for profiles, door frame parts, aluminum alloy hinges, limit type
Bill of material
AKQ01-G-X-6263-120
CODE
Code
TYPE
Types of
Cone/waist hole type
MAT
Material
A6063-T5
SUR
Surface treatment
GG
specification
A
°
S
42 mm
P
37 mm
W
62 mm
L
63 mm
T
4 mm
FZ
load
180 N
WEIGHT
weight
63 g/pcs
LINK
URL
Website link