??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL4504 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01633_RA-LR
PN
Part No.
0270-01633_RA-LR
MN
Model Number
ALWW4504
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
0.750 Дюйм
DESCRIPTION
Description
ALWW4504 70/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Дюйм
OT
Output Type
Shaft
AJ
5.875 Дюйм
AK
4.500 Дюйм
BD
6.50 Дюйм
BF
0.405 Дюйм
C
4.646 Дюйм
CD1
C.D.1
1.772 Дюйм
CD2
C.D.2
1.772 Дюйм
D
1.929 Дюйм
F2
4.3504 Дюйм
F
1.378 Дюйм
G
0.079 Дюйм
H
4-M6 x 14 mm
BC
B.C.
2.56 Дюйм
I1
2.165 Дюйм
I2
2.165 Дюйм
LQ
LQ 56C
3.336 Дюйм
N
2.97 Дюйм
T
0.75 Дюйм
U
0.625 Дюйм
V
1.969 Дюйм
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32 Дюйм
OK
Output Keyway
3/16SQ Дюйм
WTL
Wt. Lbs.
13