??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL452 Hub City Models - Spartan Single Reduction
Bill of material
0270-00146
PN
Part No.
0270-00146
MN
Model Number
AL452
RATIO
Ratio
STYLE
Style
A
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
0.750 英寸
DESCRIPTION
Description
AL452 7/1 A 0.750
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
C
4.764 英寸
CD
C.D.
1.772 英寸
D
1.929 英寸
F
1.378 英寸
G
0.079 英寸
H
4-M6 x 14 mm
BC
B.C.
2.560 英寸
I
2.165 英寸
L
3.878 英寸
M
1.693 英寸
NN
2.914 英寸
S
1.180 英寸
T
0.749 英寸
U
0.625 英寸
V
1.969 英寸
IK
Input Keyway
3/16 SQ. x 1.00
OK
Output Keyway
3/16 SQ.
WTL
Wt.
5 Lbs.